Publier vos produits
B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    Traduit par Google,
    Robinet de seuil, fermeture automatique, entrée femelle NPT 1/2", mur 3-7/8" au centre du bec
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 6.61 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-B-0706
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsManual Faucets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.38
    • Largeur (pouces)2.75
    • Profondeur (pouces)3.62
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries