Publier vos produits
B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges

B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges

Traduit par Google,
Pré-rinçage, bras pivotant au-dessus de la tête, robinet supplémentaire avec buse pivotante de 12 po, cartouches en céramique
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-2466
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsPre-Rinse Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)33.75
  • Largeur (pouces)16
  • Profondeur (pouces)13.69
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)14.7
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries