Publier vos produits
B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun
B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun
B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun

    B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun

    Traduit par Google,
    Enrouleur de tuyau, fermé, acier inoxydable, tuyau de 30 pi, ID de 3/8 po avec pistolet à eau à déclenchement arrière
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.30 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-B-7122-C02
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsWashdown Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15.38
    • Largeur (pouces)6.44
    • Profondeur (pouces)16.44
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)48
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries