Publier vos produits
EC-3130-ST-VF05 ChekPoint Above-Deck Electronic Faucet, Single Hole/Temp, Gooseneck, 0.5 GPM VR Outlet

EC-3130-ST-VF05 ChekPoint Above-Deck Electronic Faucet, Single Hole/Temp, Gooseneck, 0.5 GPM VR Outlet

Traduit par Google,
Robinet électronique ChekPoint au-dessus du pont, monotrou/température, col de cygne, sortie VR 0,5 GPM
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-EC-3130-ST-VF05
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsSensor Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
  • Poids net (Lbs)5.6
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries