Publier vos produits
KS2011 Vertical Split Coupled In-Line Pump, 1 hp to 10 hp, 1160/1450/1760 RPM, 2" Suction, 2" Discharge
Taco

KS2011 Vertical Split Coupled In-Line Pump, 1 hp to 10 hp, 1160/1450/1760 RPM, 2" Suction, 2" Discharge

4.1 sur 5 étoiles4.1(9 Avis)
Traduit par Google,
Les pompes verticales en ligne à couplage divisé Taco KS sont conçues pour des performances optimales, une installation facile et une maintenance simplifiée. La conception couplée en deux parties vous permet de changer le joint sans perturber le moteur ou la tuyauterie. La charge axiale est hydrauliquement équilibrée pour augmenter la durée de vie des roulements, offrir une meilleure efficacité de la pompe et réduire les exigences de NPSH. Ils sont idéaux pour les applications CVC et industrielles et les débits de service d'eau domestique jusqu'à 2500 GPM.

Fonctionnalités
  • Installation simplifiée - Coût d'installation réduit
  • La conception de joint standard permet la flexibilité des options de joint
  • Accouplement en aluminium de précision
  • Turbines standard à haut rendement sur tous les modèles
  • Trous de montage standard percés et taraudés à la base du boîtier
  • La douille d'accélérateur maintient les contaminants loin du joint
  • Boîtier remplaçable, bague d'usure et support de pompe permettant d'économiser de l'argent
  • Entretien facile sans déranger le moteur ou la tuyauterie
  • Durée de vie prolongée du joint, moins de temps d'arrêt
Spécifications techniques
  • Réference unique.ks2011
  • Famille de produitsMotor Pumps
  • Groupe de produitsKS Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-10-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis