Publier vos produits
Takagi T-M50 Natural Gas Commercial Non-Condensing Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-M50 Natural Gas Commercial Non-Condensing Tankless Water Heater

Traduit par Google,

La série T-M50, spécialement conçue pour les applications intensives, est le plus grand appareil de chauffage sans réservoir Takagi à ce jour et le plus puissant (14,5 GPM max) de l'industrie sans réservoir ! La série T-M50 convient aux applications commerciales (hôtels, restaurants, gouvernement, maisons de convalescence, etc.) qui nécessitent une forte demande et les appareils de chauffage les plus durables. En plus de l'alliage de cuivre de qualité commerciale, la série T-M50 est la seule unité commerciale de l'industrie qui offre un "système à double combustion" offrant une redondance pour une fiabilité accrue.

Le T-M50 est un chauffe-eau sans réservoir entièrement modulant, au gaz, parfait pour les applications commerciales intensives. Le T-M50 peut produire suffisamment d'eau chaude pour six salles de bains dans des climats plus chauds. Une version ASME est également disponible.

Tambour d'échangeur de chaleur plus épais et utilise du cuivre de qualité commerciale (résistant à la chaleur) pour les tubes de l'échangeur de chaleur. Intègre un double système de redondance, offrant une assurance supplémentaire que la série T-M50 restera opérationnelle. Comprend un port de commande de pompe interne. Système Easy-Link pouvant accueillir jusqu'à 4 unités. Système multi-unités pouvant contenir jusqu'à 10 unités.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Tech Specs

    Emissions: Low NOx
    Maximum BTUs: 380,000
    Minimum BTUs: 0
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 14.50
    Heat Exchanger: Copper
    Voltage: AC 120V
    Thermal Efficiency: 0.80
    ENERGY STAR® Qualified: No
    LEED Rating: 0.0
    Remote Control: No
    Technology: Non-Condensing
    Multilink: Yes

    Dimensions & Venting

    Height: 24.88"
    Width: 25.25"
    Depth: 12.25"
    Product Weight: 113 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 5"

Spécifications techniques
  • Réference unique.Takagi-T-M50-Natural-Gas-Commercial-Non-Condensing-Tankless-Water-Heater
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsTankless Water Heater
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)24.88
  • Largeur (pouces)25.25
  • Profondeur (pouces)12.25
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)113
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis