Le TK-510C-NI est un chauffe-eau sans réservoir entièrement modulant, au gaz, avec combustion scellée et conduit de fumée ventilé. Fournit de l'eau chaude aux systèmes d'eau chaude domestique (directement ou indirectement) et peut être utilisé avec des réservoirs de stockage d'eau, des systèmes de recirculation et/ou des applications domestiques et de chauffage combinées. Le TK-510C-NI peut être utilisé pour des applications résidentielles et commerciales. Cet appareil de chauffage est conforme aux réglementations Ultra-Low NOx de moins de 14 ng/J (<20ppm).
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |