Publier vos produits
Takagi TK-540P-NIH Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi TK-540P-NIH Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

Traduit par Google,

La série TK-540P-NIH intègre une pompe de recirculation pour fournir de l'eau chaude instantanée dans les applications résidentielles avec des lignes de recirculation dédiées. La pompe est facilement contrôlée avec une interface utilisateur simple et plusieurs paramètres de pompe vous permettent de personnaliser le fonctionnement de la pompe pour répondre à vos besoins tout en maximisant l'efficacité du réchauffeur.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra-Low NOx
    Maximum BTUs: 199,000
    Minimum BTUs: 15,000
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 10.00
    Heat Exchanger: Commercial Grade Copper
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.93
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 23.63"
    Width: 17.75"
    Depth: 11.25"
    Product Weight: 70 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 3 or 4"

Spécifications techniques
  • Réference unique.Takagi-TK-540P-NIH-Natural-Gas-Indoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsTankless Water Heater
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)23.63
  • Largeur (pouces)17.75
  • Profondeur (pouces)11.25
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)70
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis