Publier vos produits
Takagi T-H3S-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3S-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

Traduit par Google,

La série T-H3S offre une technologie de condensation ultra-faible en NOx à haut rendement permettant l'utilisation d'une ventilation en PVC de 3" et a un dégagement de 0" par rapport aux combustibles. Utilisation d'un alliage de cuivre de qualité commerciale pour les tubes de l'échangeur de chaleur. Les modèles d'intérieur sont certifiés jusqu'à 10 100 pieds d'altitude.

Aussi appelé T-H3S-IN-P.

Le T-H3S est un chauffe-eau sans réservoir à condensation à haute efficacité, parfait pour les applications résidentielles. Le T-H3S peut produire suffisamment d'eau chaude pour trois salles de bains dans des climats plus chauds ou deux bains dans des climats plus froids.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra Low NOx
    Maximum BTUs: 180,000
    Minimum BTUs: 0
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 8.00
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.95
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 22.50"
    Width: 17.75"
    Depth: 10.75"
    Product Weight: 71 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

Spécifications techniques
  • Réference unique.Takagi-T-H3S-DV-N-Natural-Gas-Indoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsTankless Water Heater
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)22.5
  • Largeur (pouces)17.75
  • Profondeur (pouces)10.75
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)71
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters