Publier vos produits
Takagi T-H3S-OS-N Natural Gas Outdoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3S-OS-N Natural Gas Outdoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

Traduit par Google,

Le T-H3S est bien adapté aux applications résidentielles/commerciales telles que les petits restaurants et les salons de beauté. Conforme à la réglementation Ultra-Low NOx. Utilisant un alliage de cuivre de qualité commerciale pour les tubes de l'échangeur de chaleur, le T-H3S convient également aux utilisations résidentielles plus lourdes telles que le chauffage des locaux ou les systèmes de recirculation domestiques. Télécommande incluse en standard sur les modèles Outdoor. Certifié jusqu'à 10 100 pieds d'altitude.

Le T-H3S fournit de l'eau chaude aux systèmes d'eau chaude domestique (directement ou indirectement) qui peuvent être utilisés avec des réservoirs de stockage, des systèmes de recirculation, des systèmes de chauffage hydronique, des systèmes de plancher radiant et/ou des applications domestiques et de chauffage.

Le T-H3S est un chauffe-eau sans réservoir à condensation à haute efficacité, parfait pour les applications résidentielles. Le T-H3S peut produire suffisamment d'eau chaude pour trois salles de bains dans des climats plus chauds ou deux bains dans des climats plus froids.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra Low NOx
    Maximum BTUs: 180,000
    Minimum BTUs: 0
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 8.00
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.94
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: Yes
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 22.50"
    Width: 17.75"
    Depth: 10.75"
    Product Weight: 69 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

Spécifications techniques
  • Réference unique.Takagi-T-H3S-OS-N-Natural-Gas-Outdoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsTankless Water Heater
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)22.5
  • Largeur (pouces)17.75
  • Profondeur (pouces)10.75
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)69
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters