Publier vos produits
L-Transition Trim Profile for Cladding Panels - XL
Tamlyn

L-Transition Trim Profile for Cladding Panels - XL

Traduit par Google,

Profilé d'angle simple et adaptable à de multiples applications, notamment pour la transition entre un panneau et un bardage. Il peut également servir à la jonction façade/soffite et comme butée d'appui le long des fenêtres et des portes.

MATÉRIAUX : Alliage d'aluminium extrudé 6063-T5 .045″ ± .005 avec revêtement exclusif qui protège contre les conditions météorologiques difficiles et permet l'adhérence de la peinture.

REMARQUE : Ne pas installer le joint XtremeTrim® L sur des applications horizontales où la bride extérieure peut retenir l'eau.

Spécification
  • ITEM ID:

    XL12

    • A: 1/2”
    • B: 1/2”

    XL34

    • A: 3/4”
    • B: 3/4”

    XL1

    • A: 1”
    • B: 1”

    XL15 

    • A: 1-1/2” 
    • B: 1-1/2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Spécifications techniques
  • Réference unique.tamlyn-042
  • Famille de produitsExterior Cladding Trim Profiles
  • Groupe de produitsL‑Channel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numéro OmniClass23-15 15 31
  • Titre OmniClassWall Specialties and Trim