Publier vos produits
Annapurna 50
Annapurna 50
Annapurna 50
Annapurna 50
    TARIMATEC

    Annapurna 50

    Annapurna 50 est le profil idéal pour recouvrir n’importe quelle surface comme les murs, les plafonds ou même les sols avec un motif spécifique et continu. La face visible du profil est en finition Nature pour créer des atmosphères uniques. Ce profil possède également ses propres accessoires comme le cache de finition Annapurna 50.

    • Disponible dans toutes les couleurs du catalogue sur demande.
    • Finition naturelle
    Spécification
    • Fabriqué à partir d'Eco-fiber Composite, un WPC composé principalement de chlorure de polyvinyle, de 50 % de balle de riz et de 40 % de calcaire. Il contient 33 % de matériaux recyclés tels que du WPC récupéré à partir de déchets et de copeaux de ferraille obtenus dans le processus de fabrication, qui utilise 60 % d'énergie renouvelable.

      - RÉSISTANCE AUX CHOCS ET À L'ABRASION
      - HAUTE RÉSISTANCE AU FEU
      - PAS DE FISSURATION, D'ÉCAILLAGE OU DE DÉCOLLEMENT
      - AUCUN TRAITEMENT SUPPLÉMENTAIRE N'EST NÉCESSAIRE
      - INSENSIBLE AUX INSECTES ET AUX BACTÉRIES
      - 100% RECYCLABLE / ÉCO-DURABLE
      - GRANDE DURABILITÉ
      - SURFACE ANTIDÉRAPANTE
      - PEU D'ENTRETIEN
      - FABRICATION EUROPÉENNE

    Spécifications techniques
    • Réference unique.annapurna-50-tarimatec
    • Famille de produitsPallet System
    • Groupe de produitsAnnapurna
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireLimestone
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCMur
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie