En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

iD Inspiration 70 & 70 PLUS

No d'article: TA-ID-INS-70
Fabricant: Tarkett
Famille de produits: Flooring
Groupe de produits: Vinyl tiles
Date de publication: 2015-06-25
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)

Avec une infinité de combinaisons possibles pour personnaliser votre sol, les dalles et planches de vinyle iD Inspiration 70 & 70 PLUS élèvent la décoration intérieure à un niveau supérieur. Mélangez des motifs de bois, de pierre et métalliques, jouez avec des nuances de couleur inattendues et combinez-les avec des accessoires assortis. iD Inspiration vous offre d'innombrables combinaisons de format, de conception et de biseautage pour vous aider à créer des espaces qui construisent l'image de marque et façonnent de manière positive l'expérience client. 22 motifs sont disponibles avec Embossing in Register qui rehausse le sol avec des textures qui confèrent un aspect ressemblant à se confondre avec la réalité

  • 22 EiR designs
  • De nombreux formats et couleurs à associer
  • Accessoires coordonnés
  • Adapté aux forts trafics
  • Résiste aux rayures et aux taches
  • Facile à nettoyer et entretenir


Materiau principal: Vinyl
Materiau secondaire: Vinyl
Créé en:
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Sols - Stratifiés et souples
Classification IFC: Building Element
Nom UNSPSC: Flooring
Code UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Code: L53
Uniclass 1.4 la description: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code: SS-20-42
Uniclass 2.0 la description: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference Code: 20-42
NBS Reference la description: Floor Covering And Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 65 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Resilient Tile Flooring
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
BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Nom Valeur
Product Master Spec http://www.productmasterspec.com/documents/64362/096519_FL_RESILIENT TILE FLOORING_Tarkett-Johnsontite.clean.doc

BIMobject®