Publier vos produits
Tapiflex Excellence Genius
Tarkett

Tapiflex Excellence Genius

Tapiflex Excellence Genius 4 est une solution en pose libre sans colle, rapide à installer et facile à recycler (tant les chutes après l'installation que les déchets post-consommation) et fabriquée en France.

C'est le choix intelligent et durable pour le revêtement de sol des nouveaux bâtiments et des rénovations, ou pour installer et retirer facilement le revêtement de sol sur une variété de sous-planchers.

Cette version acoustique est la solution idéale dans les zones où une réduction du bruit est nécessaire (19 dB).

Il est résistant à la circulation intense et aux charges roulantes et la version 2024 révisée est également traitée avec notre traitement de surface hybride tout-en-un Tektanium®, doté d'une grande nettoyabilité, résistance aux taches et aux rayures.

Et c'est aussi élégant, avec ses 10 nouveaux designs, entièrement combinables avec les collections complètes de sols, murs et escaliers Excellence. Enfin, il est exempt de phtalates.

Spécification
    • Fabriqué en France
    • Excellent confort acoustique (-19 dB)
    • Pose libre sans colle - Installation et retrait rapides
    • Installation compatible sur différents sous-planchers
    • Traitement de surface hybride tout-en-un Tektanium®
    • Conception écologique pour être 100 % recyclable
    • 29 % de contenu recyclé
    • Faible empreinte carbone
Spécifications techniques
  • Réference unique.tapiflex-excellence-genius
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique