Publier vos produits
Tapiflex Platinium 100
Tarkett

Tapiflex Platinium 100

Tapiflex Platinium 4 est un revêtement de sol vinyle hétérogène haut de gamme et acoustique, fabriqué en France et extrêmement durable. Cette collection trouve un équilibre unique entre les propriétés acoustiques (réduction du son de 17 dB) et le poinçonnement (0,09 mm) pour une meilleure roulabilité. Grâce à son processus de fabrication intégré, comprenant la généreuse couche d'usure opaque sur toutes les références, le design offre une profondeur et reste extrêmement stable dans le temps.


Il est résistant à la circulation intense et aux charges roulantes et la version 2024 revisée est également traitée avec notre traitement de surface hybride tout-en-un Tektanium®, doté d'une grande nettoyabilité, résistance aux taches et aux rayures.


Également disponible en version compact avec Acczent Platinium, cette collection fait partie de la solution de conception globale Excellence, comprenant des revêtements muraux, des escaliers et des accessoires. Enfin, il est exempt de phtalates.

Spécification
    • Fabriqué en France
    • Résistance extrême avec une couche d'usure de 1 mm
    • Excellente réduction sonore de 17 dB
    • Traitement de surface hybride tout-en-un Tektanium®
    • Coordination complète des sols, murs et escaliers
    • Prêt pour ReStart (remise en service)
    • 25 % de contenu recyclé
Spécifications techniques
  • Réference unique.tapiflex-platinium-100
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique