Publier vos produits
iD Classics & Naturals - Click 55
iD Classics & Naturals - Click 55
    Tarkett

    iD Classics & Naturals - Click 55

    Traduit par Google,

    Construite sur un noyau rigide avec un système de clic, cette collection offre un équilibre parfait entre sophistication visuelle, confort sous les pieds et rapidité d'installation, ce qui la rend idéale pour les espaces commerciaux dynamiques où design et efficacité sont tout aussi importants.

    Spécification
      • Made in Europe
      • Ultra Matt TEKTANIUM finish for a refined, contemporary look
      • Ultimate resistance to scuffs, scratches and stains
      • Rigid core with Genclick® system for fast, secure installation
      • Ultimate acoustic comfort, up to 19dB
      • Install directly over most existing floorings
      • Suitable for bathrooms
      • 20% recycled content
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tarkett-id-classics-and-naturals-click-55
    • Famille de produitsTARKETT
    • Groupe de produitsFlooring - Modular Vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings

    Produits similaires