Publier vos produits
iD Inspiration 30
iD Inspiration 30
    Tarkett

    iD Inspiration 30

    iD Inspiration offre une excellente modularité qui permet de facilement transformer un espace pour répondre aux transformations et évolutions de la vie professionnelle et privée sans compromettre la santé et l'environnement. En même temps, les coloris et thèmes inspirés de la nature et soulignés par l'ultra-réalisme de l'impression haute définition vous permettent de choisir les plus beaux décors naturels dans des matériaux en vinyle haute performance pour réaliser des intérieurs où l'on se sent bien. La série iD Inspiration 30 a été conçue pour des environnements résidentiels avec des zones à circulation modérée.

    Spécification
      • Durable
      • Résistance inégalée
      • Facile d'entretien
      • 100 décors
      • 7 formats
      • 3 designs EiR disponible dans 14 couleurs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tarkett-id-inspiration-30
    • Famille de produitsTARKETT
    • Groupe de produitsFlooring - Modular Vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enLuxembourg
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique