Publier vos produits
iD Inspiration Click HT 70
iD Inspiration Click HT 70
    Tarkett

    iD Inspiration Click HT 70

    La gamme iD Inspiration Click offre une installation plus rapide et simple grâce à son système de clic vertical. iD Inspiration Click High Traffic 70 est très adapté aux environnements au trafic intense tels que des bâtiments publics ou des centres commerciaux. Le sol peut supporter des charges statiques et dynamiques lourdes allant jusqu'à 500 kg.

    Spécification
      • Produit conçu pour des environnements à circulation intense
      • Installation rapide 
      • Entretien facile et peu exigeant
      • 10 modèles disponibles sans minimum de commande
      • Plus de designs disponibles avec un minimum de commande
      • 4 formats
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tarkett-id-inspiration-click-high-traffic-70
    • Famille de produitsTARKETT
    • Groupe de produitsFlooring - Modular Vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique