Publier vos produits
iQ Toro SC
Tarkett

iQ Toro SC

Idéal pour les locaux nécessitant une résistance optimale aux fortes sollicitations et trafic intensif (salle blanche, blocs d'opération, radiologie, informatique, électronique...), le PVC conductreur iQ Toro SC est protégé par un traitement en polyuréthane photoréticulé permettant la restauration de surface par lustrage. Ce dernier empêche le développement des micro-organismes sur le sol PVC. Garanti 10 ans, le PVC conducteur iQ Toro SC est 100 % recyclable et constitué à plus de 50 % de matières recyclées. Garanti sans phtalate, il émet très peu de composés organiques volatils (COV).

Spécification
    • Conductivité statique
    • Système unique de restauration de surface par lustrage à sec
    • Combinaison possible avec les gammes IQ
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-iq-toro-sc
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique