Publier vos produits
ProtectWall 1.5mm
Tarkett

ProtectWall 1.5mm

Conçu pour les couloirs et les chambres de patients dans des environnements très exigeants, ProtectWALL 1.5 est un revêtement mural en vinyle haute performance qui protège les murs contre les chocs, les rayures, les taches et les produits chimiques. Souple et facile à installer (moins de joints que les plaques rigides), il contribue à réduire les coûts de réparation et de maintenance en limitant les dommages aux murs. Il est traité avec notre protection de surface Top Clean XP pour un nettoyage facile (classé excellent au test à la riboflavine).


La gamme incarne un esprit contemporain, résonnant profondément avec l'essence de la nature. Une gamme captivante de couleurs et de motifs qui encapsulent la fusion de la modernité avec des motifs naturels intemporels.


ProtectWall fait partie d'une solution globale qui comprend également les revêtements de sols et des escaliers. Enfin, il est exempt de phtalates.

Spécification
    • Fabriqué en Europe
    • Résistance exceptionnelle aux chocs et aux rayures
    • Priorité à l'hygiène et à l'entretien sans effort
    • Excellente facilité de nettoyage (test à la riboflavine)
    • Très résistant aux bactéries
    • Niveau de TVOC (≤10μg/m³ na 28 dagen)
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-protectwall-1-5mm
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsWallcovering
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Ss_25_45
  • Description de l'Uniclass 2015Wall covering and finish systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Numéro OmniClass23-15 15 19
  • Titre OmniClassWall Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique