Publier vos produits
Safetred Universal
Tarkett

Safetred Universal

Notre solution de revêtement de sol classique Safetred Universal est idéale pour toutes les zones qui présentent un risque de chute ou de glissade. Sa résistance au glissement offre un niveau de protection élevé et sa surface renforcée protège contre les taches et facilite l'entretien. Proposé dans un format pratique de dalles PVC pour faciliter le transport et l'installation.

Spécification
    • Couleurs classiques
    • Résistance au glissement R10
    • Surface renforcée pour résister aux taches
    • Facilité de nettoyage et d'entretien
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-safetred-universal
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsSafety Floors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Produits similaires

3.2 sur 5 étoiles 3.2 (10)