Publier vos produits
Topaz 70
Tarkett

Topaz 70

Topaz 70 propose une collection raffinée de revêtements de sol en vinyle de décors chauds et naturels, en bois, en béton et en céramique, afin de créer un environnement rassurant et chaleureux. Topaz 70 est un revêtement de sol antidérapant et offre de bonnes performances dans les zones où la résistance au glissement est essentielle. Topaz 70 améliore la perception visuelle et le bien-être des personnes âgées, puisque plus de 50% des couleurs ont une valeur de réflectance de la lumière entre 20 et 40%. Topaz 70 a de bonnes propriétés acoustiques avec 14 dB et est disponible en rouleaux de 2, 3 et 4 mètres, permettant une installation sans faille pour convenir à tout espace.

Spécification
    • Bon équilibre entre performance et valeur
    • Disponible en rouleau de 2m, 3m et 4 m
    • LRV entre 20-40% pour un confort visuel
    • Entretien économique
    • Affaiblissement acoustique de 14 dB
    • R10 résistance au glissement
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-topaz-70
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enLuxembourg
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Produits similaires

3.2 sur 5 étoiles 3.2 (10)