Publier vos produits
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
    TATA Doors

    TATA Wooden Door @001

    4.1 sur 5 étoiles4.1(53 Avis)
    Traduit par Google,

    ◉Nom propre:Première rencontre

    ◉ Numéro de modèle:@001

    ◉Orientation de style:nordique simple

    ◉ Spécifications de la porte : 40 mm d'épaisseur * 800 mm de large * 2260 mm de haut

    ◉Techniques de surface:sans peinture

    ◉Matériau superficiel:PET

    ◉ Espace d'application : chambre/salon/salle d'étude.

    ◉Culture produit : tomber amoureux en une seconde. ◉ Histoire du produit : les nuances de couleur changent, la cascade de motifs géométriques est parsemée au hasard, les bords locaux sombres ornent, ce qui donne à la porte un tempérament à la mode et moderne.

    Spécification
    • ◉Model number:@001

      ◉Style orientation:simple Nordic

      ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

      ◉Surface techniques:paint-free

      ◉Superficial material:PET

      ◉Application space:bedroom/living room/study room

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DOOR
    • Famille de produitsDoor
    • Groupe de produitsInterior Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-10
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)2260
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors