Publier vos produits
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
    Tata Steel
    Archivé

    Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle

    Easy to use Solid Wall Single Leaf wall Lintels. The ANG lintels are hot dip galvanised Angles for standard duty use in 102mm exterior walls. Some ANG lintels are powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance
    Spécifications techniques
    • Réference unique.catnic-ang
    • Famille de produitsLintels
    • Groupe de produitsCatnic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-08-11
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
    • Classification IFCMembre structurel
    • Nom UNSPSCSteel beams
    • Code UNSPSC30101704
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lintels
    • Numéro OmniClass23-13 21 25 11
    • Titre OmniClassLintels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls