Publier vos produits
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
    Tata Steel
    Archivé

    Catnic CXL - Cavity wall lintels

    CXL lintels are cavity wall lintels fabricated from a universal beam section. They feature a 6mm base plate and are hot dip galvanised after manufacture. They are available for 50mm to 165mm wide cavities.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.catnic-cxl
    • Famille de produitsLintels
    • Groupe de produitsCatnic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-08-04
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
    • Classification IFCMembre structurel
    • Nom UNSPSCSteel beams
    • Code UNSPSC30101704
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lintels
    • Numéro OmniClass23-13 21 25 11
    • Titre OmniClassLintels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls