Publier vos produits
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
    Tata Steel
    Archivé

    Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel

    Formawall® is a superior flat faced, secret-fix, insulated wall panel, which is a one fix construction giving a high end architectural appearance. The panel can be laid vertically or horizontally. Available in 70mm, 90mm and 120mm insulation thicknesses and bespoke lengths up to 12m to minimise waste and provide U-values down to 0.17 W/m2K.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.formawall
    • Famille de produitsWall Systems
    • Groupe de produitsFormawall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-07-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • Numéro OmniClass23-13 33 15
    • Titre OmniClassWall Exteriors
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls