Publier vos produits
Montana - SWISS PANEL® profils ondulés et trapézoïdaux pour toiture
Tata Steel
Archivé

Montana - SWISS PANEL® profils ondulés et trapézoïdaux pour toiture

2.0 sur 5 étoiles2.0(8 Avis)
Ces profils conviennent pour les toitures et planchers, surtout dans la consturction industrielle et commerciale. Souvent, les profils sont également utilisés pour la construction de bâtiment administratifs et résidentiels. Les designs des profiles offrent aux planificateurs et architectes de nombreuses possibilités créatives. Spécialités supplémentaires, tels que les profils perforés, stimulent l'imagination des architectes et des créateurs.
Spécification
  • Avec le marquage CE en acier (selon DIN EN 10346) ou aluminium (selon DIN EN 485-2). Disponible en longueurs 50 à 22'000 mm avec revêtement Colorcoat 15 ou 25my de polyester ou 50my PRISMA®, galvanisé ou brut. Sur demande avec perforation ou avec feutre anticondensation ou insonorisant.
Spécifications techniques
  • Réference unique.montana-swiss-roof
  • Famille de produitsRoof Systems
  • Groupe de produitsMontana
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_65
  • Description de l'Uniclass 2015Profiled sheet roof covering systems
  • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Titre OmniClassSheet Metal Roofing