Publier vos produits
AIRJET - CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND INCORPORATED LED LIGHT BAR
AIRJET - CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND INCORPORATED LED LIGHT BAR
AIRJET - CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND INCORPORATED LED LIGHT BAR
AIRJET - CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND INCORPORATED LED LIGHT BAR
AIRJET - CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND INCORPORATED LED LIGHT BAR

    AIRJET - CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND INCORPORATED LED LIGHT BAR

    4.1 sur 5 étoiles4.1(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Les rideaux d'air de Tecnosystemi sont conçus et construits pour optimiser les performances des systèmes de climatisation dans les pièces dans lesquelles ils sont installés, de manière compatible avec le besoin des utilisateurs d'entrer et de sortir des locaux, souvent en continu, évitant ainsi d'ouvrir et de fermer les portes d'entrée en continu. Cela garantit des économies considérables, en réduisant considérablement les pertes de chaleur. Le rideau d'air placé à l'intérieur au-dessus de la porte d'entrée, génère un flux d'air qui est rapidement forcé vers le bas, créant une séparation nette entre les volumes d'air intérieur et extérieur, permettant ainsi aux pièces d'être correctement climatisées, sans perte de chaleur en hiver et pas de surchauffe en été. D'autres avantages sont une réduction significative de la consommation d'énergie et la prévention des gaz d'échappement et de la poussière qui pénètrent même lorsque les portes à l'intérieur des locaux sont ouvertes. La meilleure utilisation du rideau d'air est rendue possible par trois vitesses de moteur différentes qui peuvent être réglées à l'aide de la télécommande et de l'application. Le rideau d'air Airjet dispose d'une lumière LED qui peut être contrôlée séparément des ventilateurs. La LED peut être allumée et éteinte par télécommande ou App.

    Spécification
      • 4 sizes available
      • Colour: White RAL 9010
      • Designed for indoor installation
      • 3 available speeds, selectable via remote control or App
      • Automatic start kit (upon request)
      • Led light included on lower surface
      • Upper air intake
      • BAcklit LCD display
      • Installation: horizontal
    Spécifications techniques
    • Réference unique.airjet-centrifugal-air-curtain-with-upper-air-intake-and-incorporated-led-light-bar
    • Famille de produitsAPPLY AIR
    • Groupe de produitsAIR CURTAINS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC010007
    • Nom ETIMElectric air curtain
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Numéro OmniClass23-33 31 11
    • Titre OmniClassAir Curtains