Publier vos produits
Titan Header Framing System - Clip Only
Titan Header Framing System - Clip Only
    Archivé

    Titan Header Framing System - Clip Only

    The Titan one-piece wide flange header and jamb offers a better solution for framing multiple openings than the conventional lay-in or boxed headers.

    Benefits:

    • Saves over 50% in installation and material over conventional lay-in or box headers
    • Substantial reduction in number of screws needed over conventional framing.
    • No more built-up jambs and headers.
    • Header quickly attaches to jamb with fully tested, pre-drilled Titan Header Clip.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.titan-header-system-clip
    • Famille de produitsExterior Framing - Structural
    • Groupe de produitsTitan Header System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Charpentes et fermes
    • Classification IFCMembre structurel
    • Nom UNSPSCStructural building products
    • Code UNSPSC3013
    • Code Uniclass 2015Ss_20_10_75
    • Description de l'Uniclass 2015Structural framing systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 12 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
    • Numéro OmniClass23-13 35 00
    • Titre OmniClassFraming Products