Publier vos produits
Traffic 3

Traffic 3

Traduit par Google,

Tennant Traffic 3 est une solution de plate-forme de stationnement durable à trois couches, stable à la lumière, contenant moins de 100 g/L de COV. Ce système est utilisé pour réparer efficacement les zones érodées ou inclinées, tout en offrant une texture antidérapante pour aider à prévenir les accidents dans des conditions humides. Il est conçu pour résister aux températures extrêmes, aux fluides des véhicules et à la circulation automobile.

Spécifications techniques
  • Réference unique.traffic-3
  • Famille de produitsFlooring Systems
  • Groupe de produitsTennant Traffic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 21 13 23
  • Titre OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud