Publier vos produits
Counterweight Assist Hoist

Counterweight Assist Hoist

Traduit par Google,

Notre palan motorisé à contrepoids soulève en toute sécurité une latte de scène chargée d'éléments scéniques jusqu'à 1 360 kg sans déplacer un seul contrepoids (il nécessite toutefois 680 kg de contrepoids dans la structure). L'appareil est également équipé d'une plaque de montage rapide qui simplifie et accélère son installation.

Le palan à contrepoids de Thern Stage Equipment est conçu pour durer et fabriqué avec des matériaux robustes et résistants. Nous garantissons une durée de vie optimale à votre palan à contrepoids grâce à une garantie limitée de deux ans, pour votre entière satisfaction.

Spécification
  • Series CWA2-PC

    • Line Speed: 24 fpm
    • Max Capacity: 1,500 lbs
    • Wire Rope Diameter: 3/8"
Spécifications techniques
  • Réference unique.counterweight-assist-hoist
  • Famille de produitsHoists
  • Groupe de produitsCounterweight Assist Hoist
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Équipement de théâtre et de scène
  • Code CSI MasterFormat 201441 22 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hoists
  • Numéro OmniClass23-23 17 27
  • Titre OmniClassHoists

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord