Publier vos produits
1550 - 1550N _ Raccord Générique - Femelle /Femelle
1550 - 1550N _ Raccord Générique - Femelle /Femelle
1550 - 1550N _ Raccord Générique - Femelle /Femelle
    TIEMME

    1550 - 1550N _ Raccord Générique - Femelle /Femelle

    Les raccords génériques s'adaptent à tout type de système de chauffage/rafraîchissement, hygiénique et sanitaire, avec application dans les secteur résidentiel, commercial, industriel et agricole, et généralement avec tout fluide non corrosif.

    Raccord droit avec filetage Femelle ISO 228.
    Disponible en versions nickelées [N] et chromées [C]

    Large gamme disponible, pour chaque besoin de connexion et d’installation de G1/4" (DN8) à G4" (DN100).



    Gamme de fabrication:
    Art. 1551 Raccord droit Mâle / Femelle
    Art. 1552 Raccord droit Mâle

    Art. 1555 Raccord droit Mâle trois pièces
    Art. 1560 Coude Femelle
    Art. 1561 Coude Mâle / Femelle
    Art. 1562 Coude Mâle
    Art. 1563 Coude Mâle / Femelle avec bride

    Art. 1570 Raccord "Té" Femelle
    Art. 1571 Raccord "Té" Femelle/ Mâle
    Art. 1572 Raccord "Té" Mâle

    Accessoires associés:
    Art. 2361-2371-2371B-2371N Robinet à tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Mâle /Femelle
    Art. 2311-2311N-2321-2321N Robinets à tournant sphérique totale mâle /Femelle avec levier en aluminium

    Spécification
    • Art.1550
      Raccord droit avec filetage femelle
      Gamme de fabrication de G1/4" (DN8) à G4" (DN100)
      Corps: laiton CW617N

      Température max. de service: 200°C
      Température min. de service: - 20°C
      Pression max de service: 30 bar
      Filetage: Femelle UNI ISO 228



      Art.1550N
      Raccord droit avec filetage femelle
      Gamme de fabrication de G1/4" (DN8) à G4" (DN100)
      Corps: laiton CW617N nickelé

      Température max. de service: 200°C
      Température min. de service: - 20°C
      Pression max de service: 30 bar
      Filetage: Femelle UNI ISO 228

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1550-1550N_Generic-Fitting-Raccordo-Generico
    • Famille de produitsFITTINGS
    • Groupe de produitsGENERIC FITTINGS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC003024
    • Nom ETIMFitting with 2 connections
    • Nom UNSPSCPlumbing connectors
    • Code UNSPSC40141720
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
    • Code CSI MasterFormat 201440 79 66
    • Titre CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titre OmniClassFittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings