Publier vos produits
1662CG_Coude avec bride de cloison pour murs en placoplâtre
TIEMME

1662CG_Coude avec bride de cloison pour murs en placoplâtre

Les raccords à sertir avec géométrie à “U” avec bride à 2 trous sont s'adaptent à tout type de système de chauffage/refroidissement et d'hygiène sanitaire, trouvant leur application dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel.

Ils sont composés par une "Bague de serrage" extérieure en Acier inox laquelle, grâce à l'utilisation de pinces spéciales, est déformé "mécaniquement" afin de garantir des jonctions irréversibles et pour obtenir l'étanchéité parfaite du système. Conformément aux réglementations en vigueur, ces raccords peuvent donc être installées sous le sol. Un anneau en polymère sépare la pièce en aluminium de là en laiton, afin d’éviter le processus de corrosion galvanique et permettent à l’installateur de vérifier la correcte connexion entre tube et raccord.

Raccord à sertir avec fixage au mure incurvé pour murs en placoplâtre avec filetage mâle/ Femelle ISO 228.

Large gamme disponible, pour chaque besoin de connexion et d’installation:
Tube Ø 16mm
Connexion femelle de G1/2" (DN15) et mâle de G3/4" (DN20)


Gamme de fabrication:
Art. 1662LG Coude à sertir mâle / Femelle avec bride pour mure en bois pour tube multicouche
Art. 1664CG-1664CG55 Coude à sertir / Femelle  avec bride pour mure en placoplâtre pour tube multicouche avec entraxe variable

Art. 1650 Manchon droit à sertir/ mâle pour tube multicouche
Art. 1651 Manchon double à sertir pour tube multicouche
Art. 1652 Manchon à sertir /femelle pour tube multicouche

Art. 1653-1661 Coude double à sertir pour tube multicouche (angle 45° ou 90°)
Art. 1654 Coude à sertir mâle pour tube multicouche
Art. 1655 Coude à sertir femelle pour tube multicouche
Art. 1656-1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Coude à sertir / Femelle avec applique à 3 trous pour tube multicouche

Art. 1657 Raccord "Té" à sertir pour tube multicouche
Art. 1658 Raccord "Té" à sertir male pour tube multicouche
Art. 1659 Raccord "Té" à sertir femelle pour tube multicouche

Accessoires associés:
Art. 0600 Tube Pe-X avec couche en aluminium
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Robinet tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Male/Femelle
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Robinets à bille à passage totale Male/Femelle

Spécification
  • Art.1662CG
    Coude à sertir double en "U" mâle/Femelle et avec bride à 2 trous pour le fixage au mure avec filetage mâle/Femelle
    Gamme de fabrication de Ø16mm
    Corps: laiton CW617N
    Anneau: PA
    Baugue: acier inoxydable AISI 304 pour multi-pince (profil TH,U,H,B,RF)

    Température maximale d’exercice : 95°C
    Température minimale d’exercice: - 20°C
    Pression maximale d’exercice: 10 bar
    Filetage: Femelle UNI ISO 228 / mâle UNI ISO 228 / Femelle UNI ISO 7 R conique

Spécifications techniques
  • Réference unique.1662CG_Bulkhead-gypsum-plasterboard-wall_Raccordo-pareti-cartongesso
  • Famille de produitsFITTINGS
  • Groupe de produitsFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints