Publier vos produits
1703 _ Double elbow press fitting for multi-layer pipe 90°
TIEMME

1703 _ Double elbow press fitting for multi-layer pipe 90°

Traduit par Google,

Les raccords à sertir conviennent à tous les types de systèmes de chauffage/refroidissement et sanitaires hygiéniques, avec des applications dans les domaines résidentiel, commercial, industriel et agricole , généralement avec tout type de fluide non corrosif.

Ces raccords sont composés d'un manchon extérieur en acier inoxydable qui, grâce à un collier de serrage spécifique, est pressé mécaniquement pour garantir des connexions irréversibles et une parfaite étanchéité du système . Conformément à la réglementation en vigueur, ces raccords peuvent être installés encastrés . Un anneau en polymère sépare la partie en acier de la partie en laiton afin d'éviter la corrosion galvanique et permet à l'installateur de vérifier la bonne connexion entre le tuyau et le raccord.

Raccord à double coude à pression avec angle de 90°.

Large gamme disponible, pour toutes les exigences d'installation et de connexion de Ø 16 mm à Ø 63 mm.



Gamme de production :
Art. 1700 Raccord à sertir mâle pour tuyau PEX
Art. 1701-1701R Raccord à double sertissage pour tuyau PEX
Art. 1702 Raccord à sertir femelle pour tuyau PEX

Art. 1704 Coude à sertir mâle pour tuyau PEX
Art. 1705 Coude à sertir femelle pour tuyau PEX

Art. 1707-1707R Raccord à sertir en « T » pour tuyau PEX
Art. 1709 Raccord femelle à sertir en « T » pour tuyau PEX

Produits associés :
Art. 0200 Tuyau Pe-X
Art. 2361 Vanne à boisseau sphérique à passage standard pour eau avec filetage mâle/femelle
Art. 2311 Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec filetage mâle/femelle

Spécification
  • Art.1703
    Double elbow press fitting
    Production range from Ø16 to Ø50 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile RF-TH)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar



Spécifications techniques
  • Réference unique.1703_Elbow-double-press-fitting-90_Raccordo-pressare-curvo-90
  • Famille de produitsFITTINGS
  • Groupe de produitsFITTINGS FOR PEX PIPE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-11-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC003024
  • Nom ETIMFitting with 2 connections
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Code CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titre OmniClassFittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie