Publier vos produits
1939 _ Armoire métallique pour collecteur de mélange et distribution, réglable en hauteur et en profondeur
1939 _ Armoire métallique pour collecteur de mélange et distribution, réglable en hauteur et en profondeur
1939 _ Armoire métallique pour collecteur de mélange et distribution, réglable en hauteur et en profondeur
1939 _ Armoire métallique pour collecteur de mélange et distribution, réglable en hauteur et en profondeur
    TIEMME

    1939 _ Armoire métallique pour collecteur de mélange et distribution, réglable en hauteur et en profondeur

    Armoire métallique inspectable pour collecteurs, réglable en hauteur et en profondeur.
    Convient pour une installation au sol ou encastrée dans des cloisons de 80 mm.

    Fabriqué en tôle galvanisée avec cadre e port peinte couleur blanc RAL 9010.
    Fermeture du couvercle avec serrure à cylindre.
    Complet avec kit de guidage pour l'installation du collecteur et pieds de support extensibles pour l'installation au sol.

    Large gamme disponible, pour chaque besoin d’installation :
    Largeur de 400 à 1000mm
    Hauteur: 660mm (pied extensible de 0 à 110mm)
    Profondeur: de 90 à 140mm (reglable)

    Disponible dans les versions :
    Dimensions | N° sortie de collecteur
    400 x 660 x 90÷140mm | 2÷4 sorties*
    500 x 660 x 90÷140mm | 5÷6 sorties *
    600 x 660 x 90÷140mm | 7÷8 sorties *
    700 x 660 x 90÷140mm | 9÷10 sorties *
    1000 x 660 x 90÷140mm | 11÷14 sorties *
    * Avec collecteurs série FLOOR préassemblés 3873-3873BY-3878-3878BY-3871POL


    Gamme de fabrication:
    Art.1940 Armoire métallique réglable pour collecteur isolé ou plus grand de G1" (DN25). largeur jusqu'à 1200mm
    Art.1812 Armoire universel pour collecteur

    Articles associés:
    Art.1822-1832 collecteur NINO modulaire en laiton avec robinet à tournant sphérique levier papillon rouge/bleu
    Art.1866K-1868K collecteur MAXIMA modulaire en laiton avec robinet d’arrêt
    Art.1877SKIT kit de fixation pour collecteurs NINO et MAXIMA
    Art.1870 supports de fixation du collecteur NINO et MAXIMA

    Art.3873-3873BY collecteur préassemblés FLOOR pour chauffage radiante avec débitmètres
    Art.3878-3878BY collecteur préassemblés FLOOR pour chauffage radiante avec vis de réglage à mémoire mécanique
    Art.3871POL collecteur préassemblés en POLYAMIDE pour chauffage radiante avec débitmètres

    Art.0200 tube Pe-X haute densité avec barrière antioxygène (EVOH)
    Art.0600 Tube Pe-X avec couche d'aluminium

    Spécification
    • Art.1939
      Armoire métallique en tôle galvanisée peinte, disponibles avec largeurs 400, 500, 600, 700 et 1000 mm, hauteur 660 mm (avec pieds réglables jusqu’à 110mm) et profondeur réglable de 90 à 140 mm, complet de kit de fixation, port inspectable avec serrure, et maille sur le dos.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1939_Metalbox-Cabinet_Cassetta-Collettori
    • Famille de produitsDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • Groupe de produitsBOXES AND WALL MOUNTING SUPPORTS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
    • Code ETIMEC003607
    • Nom ETIMGroup distributor housing watertight
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Ss_55_70
    • Description de l'Uniclass 2015Water distribution and supply systems
    • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
    • Titre OmniClassManifolds