La vanne motorisée peut être utilisée pour la régulation et l'enregistrement des systèmes de chauffage simples ou multiples , à énergie alternative, et des systèmes d'automatisation générale.
Cette vanne a pour fonction d'intercepter le fluide caloporteur et constitue ainsi une vanne de zone universelle, applicable à toute installation. Possibilité de commande manuelle.
Les vannes article 2137 ont la fonction d'interception et d'équilibrage avec la possibilité d'être installées directement dans la centrale thermique ou sur des collecteurs linéaires.
Ces vannes doivent être installées en respectant le sens de circulation de l'eau indiqué sur le corps de la vanne au moyen d'une flèche.
Vannes à bille à passage intégral avec servomoteur et trois extrémités filetées mâles
Disponible avec servomoteur actionnant la vanne :
Art. 2137 - Rotation de 90° en passant de la position fermée (by-pass) à la position ouverte et vice-versa.
Large gamme disponible, pour tous les besoins d'installation de raccordement, du G3/4" (DN20) au G1" (DN25).
Produits disponibles :
Art. 2133 avec deux connexions mâles.
Art. 2137 avec trois connexions masculines.
Art. 2138 avec deux connexions Homme/Femme.
Art. 2136 avec quatre connexions masculines.
Art. 2139 sans servomoteur.