Publier vos produits
2138 _ 2-way motorized ball valve with servocontrol
2138 _ 2-way motorized ball valve with servocontrol
    TIEMME

    2138 _ 2-way motorized ball valve with servocontrol

    Traduit par Google,

    La vanne motorisée peut être utilisée pour la régulation et l'enregistrement des systèmes de chauffage simples ou multiples , à énergie alternative, et des systèmes d'automatisation générale.
    Cette vanne a pour fonction d'intercepter le fluide caloporteur et constitue ainsi une vanne de zone universelle, applicable à toute installation. Possibilité de commande manuelle.
    Sauf indication contraire par des marques spécifiques sur le corps de la vanne (flèches), il n'y a pas de sens d'écoulement dans la vanne.

    Vannes à bille à passage intégral avec servomoteur et extrémité filetée femelle/mâle
    Disponible avec servomoteur actionnant la vanne par une rotation unidirectionnelle de 90°, passant de la position fermée à la position ouverte et inversement.

    Large gamme disponible, pour tous les besoins d'installation de raccordement.
    Art.2138 - G1/2" (DN15) à G1" 1/2 (DN40) avec connexions mâle/femelle.

    Produits disponibles :
    Art. 2134 avec trois connexions masculines.
    Art. 2137 avec trois connexions mâles et un by-pass.
    Art. 2133 avec deux connexions mâles.
    Art. 2136 avec quatre connexions masculines.
    Art. 2139 sans servomoteur.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2138_Motorized-valve_Valvola-motorizzata
    • Famille de produitsVALVES AND TAPS
    • Groupe de produitsMOTORIZED BALL VALVES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011343
    • Nom ETIMBall valve
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText