Publier vos produits
2180-2180CP _ Full bore ball valve square for MANIFOLDS male/female with T handle
2180-2180CP _ Full bore ball valve square for MANIFOLDS male/female with T handle
    TIEMME

    2180-2180CP _ Full bore ball valve square for MANIFOLDS male/female with T handle

    Traduit par Google,

    Il convient à tous les systèmes hydrauliques domestiques, systèmes de chauffage ou sanitaires, à l'air comprimé, à diverses huiles, aux produits pétroliers, et généralement à tout type de fluide non corrosif.

    Le sens d'installation de la vanne par rapport au sens d'écoulement du circuit est indifférent, sauf indication contraire par des marques spécifiques (généralement des flèches) sur le corps de la vanne.

    Vannes à bille carrées à passage intégral avec raccord fileté mâle/femelle UNI ISO 228, joint d'étanchéité.

    Disponible avec poignée en T rouge ou bleue

    Particulièrement adapté aux collecteurs.

    Large gamme disponible, pour toute exigence d'installation et de connexion de G1/2" (DN15) à G1" (DN25).

    Gamme de production :

    Collecteur Art. 1822 - 1832 avec vanne à bille « NINO »

    Art. 1866K - 1868K - 1877K50 Collecteur modulaire avec vanne d'arrêt « MAXIMA »

    Art. 1905 - 1906 collecteur modulaire « COMPLANARE »

    Art. 1883 - 1884 - 1885 Collecteur modulaire « LINEARE »

    Art. 3046 - 3047 - 3048 Collecteur modulaire « FLOOR »

    Produits associés :

    Art. 0600 Tuyau Pe-X avec serpentin en aluminium

    Art. 1650 Raccord à sertir mâle pour tuyau multicouche

    Art. 1652 Raccord à sertir / Femelle pour tuyau multicouche

    Art. 1654 Raccord coudé à sertir mâle pour tuyau multicouche

    Art. 1655 Raccord coudé à sertir femelle pour tuyau multicouche

    Art. 1658 Raccord mâle à sertir en « T » pour tuyau multicouche

    Art. 1659 Raccord femelle à sertir en « T » pour tuyau multicouche

    Spécification
    • Art. 2180 - 2180CP

      Square full bore ball valve for water with threaded connection male/female, sealing gasket

      Production range from G1/2" (DN15) to G1" (DN25)

      Body: brass CW617N nickel plated

      Handle: Red or blue T-handle

      Maximum working temperature: 110°C

      Minimum working temperature: - 20°C

      Maximum working pressure: See product’s technical data sheet

      Thread: Male/Female UNI ISO 228

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2180-2180CP_Ball-square-valve-manifold_Valvola-sfera-squadra-collettore
    • Famille de produitsVALVES AND TAPS
    • Groupe de produitsBALL VALVES FOR WATER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011343
    • Nom ETIMBall valve
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 15
    • Titre OmniClassBall Valves
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText