Il convient à tous les systèmes hydrauliques domestiques, systèmes de chauffage ou sanitaires, à l'air comprimé, à diverses huiles, aux produits pétroliers, et généralement à tout type de fluide non corrosif.
Le sens d'installation de la vanne par rapport au sens d'écoulement du circuit est indifférent, sauf indication contraire par des marques spécifiques (généralement des flèches) sur le corps de la vanne.
Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec raccord fileté femelle/femelle ISO 7
Disponible avec poignée en aluminium ou poignée en T.
Large gamme disponible, pour toute installation et connexion de G1/4" (DN8) à G2" (DN50) .
Disponible dans les versions suivantes :
Art. 2230V – Poignée plate en acier vert
Gamme de production :
Art. 2360 - 2370 - 2380 Vanne à boisseau sphérique à passage standard pour eau, filetage femelle/femelle
Art. 2361 - 2371 - 2381 Vanne à boisseau sphérique à passage standard pour eau avec filetage mâle/femelle
Art. 2311 - 2321 - 2331 Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec filetage mâle/femelle
Art. 2372 - 2382 Vanne à boisseau sphérique à passage standard pour eau avec filetage mâle/mâle
Art. 2332 Vanne à boisseau sphérique à passage intégral pour eau avec filetage mâle/mâle
Produits associés :
Art. 0600 Tuyau Pe-X avec serpentin en aluminium
Art. 1650 Raccord à sertir mâle pour tuyau multicouche
Art. 1654 Raccord coudé à sertir mâle pour tuyau multicouche
Art. 1658 Raccord mâle à sertir en « T » pour tuyau multicouche