Publier vos produits
2240P _ URAGANO full bore ball valve female/female with saelable handle
2240P _ URAGANO full bore ball valve female/female with saelable handle
    TIEMME

    2240P _ URAGANO full bore ball valve female/female with saelable handle

    Traduit par Google,

    Il convient à tous les systèmes hydrauliques domestiques, systèmes de chauffage ou sanitaires, à l'air comprimé, à diverses huiles, aux produits pétroliers, et généralement à tout type de fluide non corrosif.

    Le sens d'installation de la vanne par rapport au sens d'écoulement du circuit est indifférent, sauf indication contraire par des marques spécifiques (généralement des flèches) sur le corps de la vanne.

    Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec raccord fileté femelle/femelle ISO 7
    Disponible avec valve étanche.

    Large gamme disponible, pour toute installation et connexion de G1/2" (DN15) à G2" (DN50) .

    Disponible dans les versions suivantes :
    Art. 2240P – vanne scellable

    Gamme de production :
    Art. 2360 - 2370 - 2380 Vanne à boisseau sphérique à passage standard pour eau, filetage femelle/femelle
    Art. 2361 - 2371 - 2381 Vanne à boisseau sphérique à passage standard pour eau avec filetage mâle/femelle
    Art. 2311 - 2321 - 2331 Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec filetage mâle/femelle
    Art. 2372 - 2382 Vanne à boisseau sphérique à passage standard pour eau avec filetage mâle/mâle
    Art. 2332 Vanne à boisseau sphérique à passage intégral pour eau avec filetage mâle/mâle

    Produits associés :
    Art. 0600 Tuyau Pe-X avec serpentin en aluminium
    Art. 1650 Raccord à sertir mâle pour tuyau multicouche
    Art. 1654 Raccord coudé à sertir mâle pour tuyau multicouche
    Art. 1658 Raccord mâle à sertir en « T » pour tuyau multicouche

    Spécification
    • Art. 2240P
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Sealable valve

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female ISO 7

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2240P0_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Famille de produitsVALVES AND TAPS
    • Groupe de produitsBALL VALVES FOR WATER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-09
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011343
    • Nom ETIMBall valve
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 15
    • Titre OmniClassBall Valves
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText