Il convient à tous les systèmes hydrauliques domestiques, de chauffage ou sanitaires, à l'air comprimé, aux huiles diverses, aux produits pétroliers, généralement à tout type de fluide non corrosif.
Le sens d'installation de la vanne par rapport au sens de circulation du circuit est indifférent sauf spécification contraire avec l'indication de repères spécifiques (généralement des flèches) sur le corps de la vanne.
Robinet à boisseau sphérique à passage intégral avec raccord fileté Mâle/Femelle UNI ISO 228
Disponible avec poignée en aluminium ou poignée en T.
Large gamme disponible, pour toute installation et raccordement de G1/4" (DN8) à G2" (DN50) .
Disponible dans les versions suivantes :
Art. 2311 – Manche en aluminium rouge
Art. 2311N - Manche en aluminium noir
Art. 2321 – Poignée en T rouge
Art. 2321N – Poignée en T noire
Gamme de production :
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Robinet à boisseau sphérique à alésage standard pour eau avec filetage mâle/femelle
Art. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Robinet à boisseau sphérique à alésage standard pour eau avec filetage Femelle/Femelle
Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Robinet à boisseau sphérique à passage intégral avec filetage femelle/femelle
Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Robinet à boisseau sphérique à alésage standard pour eau avec filetage mâle/mâle
Art. 2332 Robinet à boisseau sphérique à passage intégral pour eau avec filetage mâle/mâle
Produits connexes:
Art. 0600 Tube Pe-X avec bobine en aluminium
Art. 1650 Raccord à sertir / mâle pour tube multicouche
Art. 1652 Raccord à sertir / Femelle pour tube multicouche
Art. 1654 Raccord à sertir coudé mâle pour tube multicouche
Art. 1655 Raccord coudé à sertir Femelle pour tube multicouche
Art. 1658 Raccord à sertir « T » mâle pour tube multicouche
Art. 1659 Raccord à sertir en « T » femelle pour tube multicouche