Publier vos produits
2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL Robinets à tournant sphérique passage standard femelle/ femelle avec levier en aluminium
2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL Robinets à tournant sphérique passage standard femelle/ femelle avec levier en aluminium
    TIEMME

    2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL Robinets à tournant sphérique passage standard femelle/ femelle avec levier en aluminium

    4.5 sur 5 étoiles4.5(21 Avis)

    Prévues pour tous types d'installations hydrauliques domestiques et commerciales, applications industrielles et agricoles, installations de chauffage et hygiénique-sanitaires, air comprimé, différents types d'huiles, produits pétrolifères ainsi que tout fluide non corrosif.

    La direction de montage du robinet par rapport au flux du circuit est sans importance, sauf indication contraire apposée (en général par des flèches) sur le corps du robinet.

    Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Femelle/ Femelle UNI ISO 228.
    Disponible avec levier en aluminium ou papillon.

    Large gamme disponible, pour chaque besoin de connexion et d’installation de G1/2" (DN15) à G2"(DN50).

    Disponible dans les versions:
    Art. 2360 - Levier en aluminium rouge
    Art. 2370 - Levier papillon rouge
    Art. 2370B - Levier papillon bleu
    Art. 2370N - Levier papillon noire



    Gamme de fabrication:
    Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Robinets à tournant sphérique totale Femelle /Femelle Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Robinet à tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Mâle /Femelle
    Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Robinets à tournant sphérique totale mâle /Femelle avec levier en aluminium
    Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Robinet à tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Mâle / Mâle
    Art. 2332 Robinet à tournant sphérique à passage totale pour eau et filetage Male/Male

    Accessoires associés:
    Art. 0600 Tube Pe-X avec couche en aluminium
    Art. 1650 Raccord à sertir /Male pour tube multicouche
    Art. 1654 Coude à sertir mâle pour tube multicouche
    Art. 1658 Raccord "Té" Male pour tube multicouche

    Spécification
    • Art. 2360
      Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Femelle/Femelle
      Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) à G2"(DN50).
      Corps: laiton CW617N nickelé
      Levier : aluminium rouge

      Température maximale d’exercice: 120°C
      Température minimale d’exercice: - 20°C
      Pression maximale d’exercice: Voir fiche technique du produit
      Filetage: Femelle UNI ISO 228



      Art. 2370
      Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Femelle/Femelle
      Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) à G1"1/4 (DN32).
      Corps: laiton CW617N nickelé
      Levier : papillon rouge

      Température maximale d’exercice: 120°C
      Température minimale d’exercice: - 20°C
      Pression maximale d’exercice: Voir fiche technique du produit
      Filetage: Femelle UNI ISO 228



      Art. 2370B
      Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Femelle/Femelle
      Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) à G1"1/4 (DN32).
      Corps: laiton CW617N nickelé
      Levier : papillon bleu

      Température maximale d’exercice: 120°C
      Température minimale d’exercice: - 20°C
      Pression maximale d’exercice: Voir fiche technique du produit
      Filetage: Femelle UNI ISO 228



      Art. 2370N
      Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Femelle/Femelle
      Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) à G1"1/4 (DN32).
      Corps: laiton CW617N nickelé
      Levier : papillon noir

      Température maximale d’exercice: 120°C
      Température minimale d’exercice: - 20°C
      Pression maximale d’exercice: Voir fiche technique du produit
      Filetage: Femelle UNI ISO 228

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2360-2370-2380_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Famille de produitsVALVES AND TAPS
    • Groupe de produitsBALL VALVES FOR WATER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011343
    • Nom ETIMBall valve
    • Nom UNSPSCBall valves
    • Code UNSPSC40141607
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 15
    • Titre OmniClassBall Valves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC