Publier vos produits
3048 _ G1” distribution manifold in moulded brass FLOOR with connections 3/4"x18 (Euroconus)
TIEMME

3048 _ G1” distribution manifold in moulded brass FLOOR with connections 3/4"x18 (Euroconus)

Traduit par Google,

Collecteur de distribution prémonté (FLOOR) pour système de chauffage et/ou de refroidissement à basse température (Radiant).

Les collecteurs sont disponibles avec G1" (DN25) ou G1"1/4 (DN32) avec filetages mâle/femelle auto-étanches.

Large gamme disponible, adaptée à tous les besoins de connexion de 2 à 4 voies.
Raccordements principaux G1" (DN25) ou G1"1/4 (DN32)
Prises de courant de 3/4" x 18 Euroconus

Disponible dans les versions suivantes :
Art. 3046 avec vannes manuelles
Art. 3047 avec débitmètres


Produits associés :

Art. 0200 Tuyau Pe-X avec barrière anti-oxygène (EVOH)
Art. 1716 Raccord à sertir G1/2"x16 et G3/4"x18 (Euroconus) pour tubes PE-X
Art. 1436 Raccord G3/4”x18 (Euroconus) pour tuyau Pe-X

Art. 0600 Tuyau multijoueur avec insert en aluminium
Art. 1666 Raccord à pression G3/4”x18 (Euroconus) pour tuyau multijoueur
Art. 1636 Raccord G3/4”x18 (Euroconus) pour tuyau multijoueur


Spécification
  • Art.3048
    G1” (DN25) distribution manifold with mechanical balancing screws
    Main connections G1" (DN25) or G1"1/4 (DN32)
    Outlets from 3/4”x18 Euroconus

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Threads: Male/ Female ISO228




Spécifications techniques
  • Réference unique.3048_Manifold-Radiant_Collettore-Radiante
  • Famille de produitsDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Groupe de produitsRADIANT MANIFOLDS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
  • Code ETIMEC010382
  • Nom ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_55
  • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC