Les robinets de remplissage automatiques sont utilisées dans les systèmes de chauffage et rafraichissement pour réintégré l'eau manquante dans le système au fin de maintenir constant la pression au valeur définie , dans nécessité d’intervention manuel.
Les robinets de remplissage automatiques travaillent avec une pression d’intervention 0,5 a 6 bar.
Le clapet de retenue est intégré pour empêcher des inversions du flux
Robinets de remplissage automatiques, filetage Mâle / Femelle UNI ISO 228.
Disponible avec connexion pour manomètre.
Disponible avec connexion de G1/2" (DN15).
Articles associés:
Art. 3130N-3135N Filtre autonettoyant Mâle / Mâle avec embout
Art. 3110N Réducteur de pression filetage Femelle
Art. 0600 Tube Pe-X avec couche d'aluminium
Art. 1552 Raccord droit générique Mâle / Mâle
Art. 1650 Raccord à sertir /Mâle pour tube multicouche
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Robinet tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Mâle/Femelle
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Robinet tournant sphérique à passage intégrale pour eau et filetage Mâle/Femelle
Art. 2080 Manomètre connexion inferieur