Publier vos produits
3501_ Check valve with tangs male/male
TIEMME

3501_ Check valve with tangs male/male

Traduit par Google,

Les clapets anti-retour sont principalement utilisés dans les réseaux d'eau publics et privés, permettant la circulation du fluide uniquement dans le sens défini par le dispositif, empêchant ainsi le liquide de refluer dans le sens inverse. De cette manière, le contact entre les systèmes d'eau est évité, et le clapet se ferme automatiquement en cas de risque de reflux.

Les clapets anti-retour Tiemme satisfont aux exigences de la norme EN 1717 et font partie de la catégorie 2 pour le risque de contamination de l'eau.

Clapets anti-retour, raccords filetés mâles UNI ISO 228.

Large gamme disponible, pour toutes les exigences d'installation et de connexion de G1/2" (DN15) à G2" (DN50) .



Produits associés :
Art. 0600 Tuyau Pe-X avec serpentin en aluminium
Art. 1650 Raccord à sertir mâle pour tuyau multicouche
Art. 1654 Raccord coudé à sertir mâle pour tuyau multicouche
Art. 1658 Raccord à sertir en « T », mâle pour tuyau multicouche

Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Vanne à boisseau sphérique à passage standard pour eau avec filetage mâle/femelle
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Vanne à boisseau sphérique à passage intégral pour eau Filetage mâle/femelle
Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Vanne à boisseau sphérique à passage standard pour eau avec filetage mâle/mâle
Art. 2332 Valvola a sfera a passaggio total per acqua filetto Maschio/ Maschio

Spécification
  • Art.3501
    Check valve with tangs threaded male connections
    Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
    Body: Brass CW617N

    Maximum working temperature: 65°C
    Minimum working temperature: - 0°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids.
    Thread: Male ISO 228



Spécifications techniques
  • Réference unique.3501_Check-valve_Valvola-ritegno
  • Famille de produitsVALVES AND TAPS
  • Groupe de produitsCHECK VALVES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-11-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves