Publier vos produits
3874 _ G1”1/2 distribution manifold in moulded brass INDUSTRIAL FLOOR with connections 1"
TIEMME

3874 _ G1”1/2 distribution manifold in moulded brass INDUSTRIAL FLOOR with connections 1"

Traduit par Google,

Collecteur de distribution prémonté (SOL INDUSTRIEL) pour système de chauffage et/ou de refroidissement à basse température (Rayonnant) avec collecteurs désalignés.

Les collecteurs sont disponibles avec G1”1/2 (DN40) avec filetages mâle/femelle auto-étanches.
Les collecteurs sont fournis complets avec vannes à bille, vannes de purge et vis d'équilibrage pour un équilibrage correct des circuits radiants.

Large gamme disponible, adaptée à tous les besoins de connexion de 5 à 18 voies.
Raccordements principaux G1”1/2 (DN40)
Prises de courant à partir de 1"

Disponible dans les versions suivantes :
Art. 3874 avec vis d'équilibrage


Produits associés :
Art. 1941 Boîte pour collecteur

Art. 0200 Tuyau Pe-X avec barrière anti-oxygène (EVOH)
Art. 1436N06 Raccord G1" pour tuyau PE-X

Art. 0600 Tuyau multijoueur avec insert en aluminium

Sur demande :
Art. 9567 Actionneur électrothermique

Spécification
  • Art.3874
    G1”1/2 (DN40) industrial distribution manifold complete with:
    Connections 5÷18 of G1”;
    Ball valves ;
    Fixing brackets.
    balancing screw.

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Threads: Male/ Female ISO228







Spécifications techniques
  • Réference unique.3874-Industrial-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante-Industriale
  • Famille de produitsDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Groupe de produitsRADIANT MANIFOLDS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-11-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
  • Code ETIMEC010382
  • Nom ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_55
  • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie