Publier vos produits
3877 - 3877BYD _ G1”1/4 distribution manifold in moulded brass FLOOR with connections 3/4"x18 (Euroconus)
3877 - 3877BYD _ G1”1/4 distribution manifold in moulded brass FLOOR with connections 3/4"x18 (Euroconus)
    TIEMME

    3877 - 3877BYD _ G1”1/4 distribution manifold in moulded brass FLOOR with connections 3/4"x18 (Euroconus)

    Traduit par Google,

    Collecteur de distribution prémonté (PLANCHER) pour système de chauffage et/ou de refroidissement à basse température (Rayonnant) avec collecteurs désalignés.

    Les collecteurs sont disponibles avec G1”1/4 (DN32) avec filetages mâle/femelle auto-étanches.
    Les collecteurs sont fournis complets avec vannes à bille et support pour thermomètre, vannes de purge ou de dérivation et débitmètre pour un équilibrage correct des circuits radiants.

    Large gamme disponible, adaptée à tous les besoins de connexion de 2 à 16 voies.
    Raccordements principaux G1"1/4 (DN32)
    Prises de courant de 3/4" x 18 Euroconus

    Disponible dans les versions suivantes :
    Art. 3877 avec débitmètres
    Art. 3877BYD avec débitmètres et by-pass
    Art. 3877R avec débitmètres et isolation
    Art. 3877RBYD avec débitmètre, isolation et by-pass
    Art. 3877J avec débitmètre et vanne Jolly
    Art. 3877JBY avec débitmètre, vanne Jolly et by-pass
    Art. 3877RJ avec débitmètre, vanne Jolly et isolation
    Art. 3877RJBY avec débitmètre, vanne Jolly, by-pass et isolation
    Art. 3879 avec vis mécanique
    Art. 3879BYD avec vis mécanique et dérivation
    Art. 3879R avec vis mécanique et isolation
    Art. 3879RBYD avec vis mécanique, isolation et dérivation
    Art. 3879J avec vis mécanique et soupape Jolly
    Art. 3879JBY avec vis mécanique, soupape de décharge et by-pass
    Art. 3879RJ avec vis mécanique, soupape de décharge et isolation
    Art. 3879RJBY avec vis mécanique, soupape de décharge, by-pass et isolation

    Produits associés :
    Art. 1940 Boîte pour collecteur

    Art. 0200 Tuyau Pe-X avec barrière anti-oxygène (EVOH)
    Art. 1436N Raccord G3/4”x18 (Euroconus) pour tuyau Pe-X

    Art. 0600 Tuyau multijoueur avec insert en aluminium
    Art. 1636 N Raccord G3/4”x18 (Euroconus) pour tuyau multijoueur

    Sur demande :
    Art. 9567 Actionneur électrothermique


    Spécification
    • Art.3877
      G1”1/4 (DN32) distribution manifold complete with:
      Connections 2÷16 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      Flow meters.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228

      Art.3877BYD
      G1”1/4 (DN32) distribution manifold complete with:
      Connections 2÷16 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      Flow meters.
      By-pass.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228

      Art.3877R
      G1”1/4 (DN32) distribution manifold complete with:
      Connections 2÷16 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      Flow meters.
      Insulation.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228



      Art.3877RBYD
      G1”1/4 (DN32) distribution manifold complete with:
      Connections 2÷16 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      Flow meters.
      By-pass.
      Insulation.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228


      Art.3877J
      G1”1/4 (DN32) distribution manifold complete with:
      Connections 2÷16 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      Flow meters.
      Jolly Valve.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228


      Art.3877JBY
      G1”1/4 (DN32) distribution manifold complete with:
      Connections 2÷16 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      Flow meters.
      Jolly Valve.
      By-pass.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228


      Art.3877RJ
      G1”1/4 (DN32) distribution manifold complete with:
      Connections 2÷16 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      Flow meters.
      Jolly Valve.
      Insulation.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228



      Art.3877RJBY
      G1”1/4 (DN32) distribution manifold complete with:
      Connections 2÷16 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      Flow meters.
      Jolly Valve.
      By-pass.
      Insulation.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228

      Art.3879
      G1”1/4 (DN32) distribution manifold complete with:
      Connections 2÷16 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      Mechanical screw.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228

      Art.3879BYD
      G1”1/4 (DN32) distribution manifold complete with:
      Connections 2÷16 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      Mechanical screw.
      By-pass.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228

      Art.3879R
      G1”1/4 (DN32) distribution manifold complete with:
      Connections 2÷16 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      Mechanical screw.
      Insulation.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228

      Art.3879RBYD
      G1”1/4 (DN32) distribution manifold complete with:
      Connections 2÷16 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      Mechanical screw.
      By-pass.
      Insulation.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228

      Art.38798J
      G1”1/4 (DN32) distribution manifold complete with:
      Connections 2÷16 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      Mechanical screw.
      Jolly Valve.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228


      Art.3879JBY
      G1”1/4 (DN32) distribution manifold complete with:
      Connections 2÷16 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      Mechanical screw.
      Jolly Valve.
      By-pass.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228




      Art.3879RJ
      G1”1/4 (DN32) distribution manifold complete with:
      Connections 2÷16 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      Mechanical screw.
      Jolly Valve.
      Insulation.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228



      Art.3879RJBY
      G1”1/4 (DN32) distribution manifold complete with:
      Connections 2÷16 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      Mechanical screw.
      Jolly Valve.
      By-pass.
      Insulation.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228


    Spécifications techniques
    • Réference unique.3877-3877BYD-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante
    • Famille de produitsDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • Groupe de produitsRADIANT MANIFOLDS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
    • Code ETIMEC010382
    • Nom ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
    • Code Uniclass 2015Ss_55
    • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 35 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
    • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
    • Titre OmniClassManifolds

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie