Publier vos produits
3908C _ Bibcock for washing machine with rosette
TIEMME

3908C _ Bibcock for washing machine with rosette

Traduit par Google,

Il convient à tous les systèmes hydrauliques domestiques, systèmes de chauffage ou sanitaires, à l'air comprimé, à diverses huiles, aux produits pétroliers, et généralement à tout type de fluide non corrosif.

Le sens d'installation de la vanne par rapport au sens d'écoulement du circuit est indifférent, sauf indication contraire par des marques spécifiques (généralement des flèches) sur le corps de la vanne.

Robinet de machine à laver avec rosace et raccord fileté mâle UNI ISO 228

Large gamme disponible, pour toute installation et connexion à partir de G1/2" (DN15).


Gamme de produits :
Art. 3906C Coq coupé avec rosette sans écrou

Produits associés :
Art. 0600 Tuyau Pe-X avec serpentin en aluminium
Art. 1652 Raccord à sertir / Femelle pour tuyau multicouche

Spécification
  • Art. 3908C
    Bibcock for washing machine with rosette threaded connection male
    Production range from G1/2" (DN15).
    Body: brass CW617N nickel plated

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Male UNI ISO 228

Spécifications techniques
  • Réference unique.3908C_Bibcock-washing-machine_Rubinetto-lavatrice
  • Famille de produitsVALVES AND TAPS
  • Groupe de produitsBALL VALVES FOR WATER
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011344
  • Nom ETIMShut-off valve for sanitary devices
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves