Le module de comptage SHORTY a des applications dans les systèmes de chauffage/refroidissement et d'eau chaude/froide sanitaire pour les propriétés résidentielles et commerciales .
Module de comptage pour circuits de chauffage/refroidissement et d'eau sanitaire, aux dimensions réduites. Solution système idéale là où l'espace est limité et pour des débits jusqu'à 2,5 m3/h .
Le cœur des modules Shorty est l'unité hydraulique qui peut être installée à l'intérieur du boîtier, qui peut être commandée séparément en fonction des exigences de lecture d'utilisation (Locale, M-Bus, Wireless).
Boîte préassemblée avec raccord mâle G3/4” (DN 20) en tôle avec cadre et porte peinte, couleur blanc RAL 9010, couvercle fermant par serrure cylindrique.
N.3 conduites d'eau domestique
Solution compacte pour 2 utilitaires
Large gamme disponible, pour toute exigence d’installation :
Longueur à partir de 500mm
Hauteur : 980 mm
Profondeur : 120 à 170 mm (réglable)
Disponible dans les versions suivantes :
Art. 6502C01DUODYN-3C avec PICV (vanne de régulation indépendante de la pression)
Art. 6502C01DUO-3C sans vanne
Relevé du compteur de calories/frigorie avec :
Affichage LCD (mode local)
M-Bus ou Wireless (mode à distance)
Mètre:
Volumétrique
Ultrasonique (meilleure précision et haute durabilité)