Effet pierre
Notre gamme Porce-Stone™ offre la beauté et l'esthétique de la pierre, sans l'entretien et l'entretien requis pour les matériaux en pierre naturelle. Entièrement non poreux, ils ne tacheront pas et ne nécessiteront aucun scellement. Ils resteront aussi beaux que le jour où ils ont été installés ! Résistance au glissement extrêmement élevée pour toutes les finitions, assure une surface de sol sûre humide ou sèche.
Ces pavés architecturaux en porcelaine ont été conçus pour des applications commerciales et résidentielles et peuvent transformer les ponts de plaza, les ponts de toit, les ponts de piscine, les terrasses, les patios, les allées et les paysages de rue en œuvres d'art virtuelles.
Effet Travertin
Alors que les pavés en pierre naturelle sont traditionnellement utilisés dans de tels projets, les pavés en porcelaine présentent un nombre important d'avantages par rapport à la pierre naturelle. Les pavés de porcelaine ont une absorption d'eau inférieure à 0,1 %, non seulement ils sont exceptionnellement résistants aux taches, mais l'eau ne peut pas pénétrer, ce qui évite les problèmes de fissures de gel-dégel qui peuvent être un problème dans certaines zones climatiques avec un pavage en pierre naturelle.
Parce que la porcelaine est fabriquée à une température extrêmement élevée et est très dense, les dalles de porcelaine de ¾" d'épaisseur ont une résistance suffisante pour être utilisées avec des systèmes de support de piédestal pour la construction de terrasses surélevées extérieures et de terrasses de toit, non seulement pour les applications résidentielles, mais aussi pour les piétons élevés. applications commerciales de trafic.
Effet coquillage
Le système Tile Tech Porce-Pave™ est le summum de la technologie des revêtements de sol surélevés extérieurs ; permettant aux architectes de spécifier des solutions de revêtements de sol surélevés légers, antidérapants et attrayants, qui combinent des propriétés techniques incroyables avec une esthétique sans compromis, ce qui en fait le choix idéal pour un usage commercial et résidentiel.
Résistance élevée aux charges et aux chocs ; résistance extrême à l'usure et aux rayures; gel et ignifuge; couleur rapide et extrêmement résistante aux taches ; résistance à la croissance des moisissures et des algues - ces qualités garantissent une solution de revêtement de sol extrêmement peu d'entretien et sans problème.
Pavés de toit, Pavés de terrasse, Pavés de piédestal, Tuiles de platelage, Platelages de toit, Soulèvement par le vent, Soulèvement par le vent, Pavés en porcelaine, Socle de pavé
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |